検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U9391F コム・ジェネレータ、10 MHz~50 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

構成例  

構成例

U9391F 50 GHz comb generator

  • U9391F-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 2.4mm Female On Module
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U9391F-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U9391F-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U9391F-ABA English user manual, printed
U9391F-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 2.4mm Female On Module
U9391F-FFM Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 2.4mm Male On Module

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。