検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
U8201A
コンボ・テスト・リード・キット 

コンボ・テスト・リード・キット

U8201A
Keysight U8201A コンボ・テスト・リード・キットは、Keysight U3606A デジタルマルチメータ/DC電源で使用するようにデザインされています。
U8202A
エレクトロニック・テスト・リード・キット 

エレクトロニック・テスト・リード・キット

U8202A
Keysight U8202A エレクトロニック・テスト・リード・キットは、Keysight U3606A デジタルマルチメータ/DC電源で使用するようにデザインされています。

関連製品&ソリューション

  • U1253A Handheld Digital Multimeter U1253A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ [販売・サポート終了製品] 

    U1253A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight U1253Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、OLEDディスプレイ付き

  • 34405A product image 34405A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 [販売・サポート終了製品] 

    34405A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 [販売・サポート終了製品]

    5 1/2桁、デュアル・ディスプレイを手頃な価格で提供するKeysight 34405Aデジタル・マルチメータ

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) [販売終了製品] 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) [販売終了製品]

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • Agilent E3630 Series Power Supply E3632A 120W 電源(15 V/7 A、30 V/4 A) 

    E3632A 120W 電源(15 V/7 A、30 V/4 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。

  • E3640A 30W Power Supply E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A) 

    E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • Agilent E3640 Series Power Supply E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A) 

    E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • U3402A Digital Multimeter U3402A デジタル・マルチメータ、5 ½桁デュアル・ディスプレイ [販売終了製品] 

    U3402A デジタル・マルチメータ、5 ½桁デュアル・ディスプレイ [販売終了製品]

    基本的なテストに対応した測定機能と演算機能を備えたKeysight U3402A低価格5 ½桁ベーシック・デュアル・ディスプレイ・デジタル・マルチメータ。