検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 8,862

構成例  

構成例

N2786A Probe positioner, 2 leg

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な特長:

  • さまざまなサイズのプローブを配置できる3つの異なるサイズの開口部

使用可能なプローブ:

  • Keysightのすべての2.5 mmおよび5 mmパッシブ・プローブ(N2870A-76A、10073C、10074C、N2862A、N2863A、1165Aなど)
  • 市販されている他のほとんどのパッシブ・プローブ

概要

N2786Aは、汎用プロービング・アプリケーション用の低コストの使いやすい二軸プローブ・ポジショナです。位置決めのための制御は不要です。