検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1168A 標準テスト・リード・キット(19 mmおよび4 mmプローブ・チップ付属)

購入窓口

構成例  

構成例

U1168A 標準テストプローブ・リードキット

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
  • テスト・プローブ(19 mmチップ):CAT II 1000 V、15 A定格
  • テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格(CAT IV環境に強く推奨)ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
  • 精密チップ・テスト・プローブ:CAT II 300 V、3 A
  • SMTグラバ:CAT II 300 V、3 A
  • ミニ・グラバ(黒のみ):CAT II 300 V、3 A

概要

Keysight U1168A標準テスト・リード・キットは、U1230/U1240/U1250/U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。このセットには、2本のテスト・リード、テスト・プローブ(19 mmチップ)、テスト・プローブ(4 mmチップ)、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバ、ミニ・グラバ(黒のみ)が付属しています。