検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6155A ISDB-Tmm測定アプリケーション

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,166,644

構成例

N6155A ISDB-T/Tmm Measurement Application

  • N6155A-2FP ISDB-T Measurement Application,fixed perpetual license
  • N6155A-3FP ISDB-Tmm, Measurement Application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,166,644

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N6155A-2FP ISDB-T Measurement Application,fixed perpetual license
N6155A-2TP ISDB-T measurement application , transportable perpetual license
N6155A-3FP ISDB-Tmm, Measurement Application, fixed perpetual license
N6155A-3TP ISDB-Tmm, measurement application, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

関連する業種&テクノロジー