検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連製品&ソリューション

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    86100CU-400 PLL/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェアは、迅速かつ正確で再現性の高いPLL(位相ロック・ループ)測定を実現する、Microsoft Excel®ベースの無償アプリケーション・ソフトウェアです。

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-201アドバンスド波形解析は、86100C DCA-Jのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品] 

    86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品]

    86100C-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 DC結合リミッタ 

    N9355CK01 DC結合リミッタ

    N9355CK01 過負荷/ESD保護用DC結合リミッタ

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    サンプリング・オシロスコープ・モジュールのリモート操作を可能にします。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール [販売終了製品] 

    54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール [販売終了製品]

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes

  • No image available 86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品] 

    86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF 

    86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

    •     

  • No image available 86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール 

    86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール

    •    

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売終了製品] 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売終了製品]

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 86112A 20 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品] 

    86112A 20 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール 

    86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール

    • 86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール

  • No image available 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF 

    86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF

    • 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール

  • No image available 86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド [販売終了製品] 

    86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド [販売終了製品]

    • 86118A 70 GHzデュアル・リモート・サンプリング・ヘッド

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品] 

    86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品]

    この業界最高確度のジッタ・アナライザは、サブコンポーネントのジッタ源をワンボタンで簡単に測定できます。

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット 

    N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット

    • リターン・ロスや挿入損失などの差動インピーダンスを評価
    • タイム・ドメイン(インピーダンス・プロファイル)や周波数ドメイン(SDD11、SDD21)で測定結果を表示
    • プリント基板やパッシブ・コンポーネント製造で一貫した品質を維持
       

  • No image available 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品] 

    83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品]

    • 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュール

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    86108Aは、33 GHzを超える帯域幅、300 μV以下の入力ノイズ、100 fs(代表値60 fs)を下回る優れた残留ジッタの基本性能を備えています。クロックリカバリー機能の内蔵により、1回の接続でトリガ不要で測定することができます。

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。