検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GS-9000 A-GPSデザイン検証テスト・システム

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

GS-9000

GS-9000は、8960無線通信テスト・セットをベースにしたスケーラブルなテスト・システムで、モバイル・デバイスとチップセット内のAssisted GPS(A-GPS)機能をテストできます。A-GPSデバイスが既存のネットワーク動作を妨げることなく、セルラ・ネットワークで期待どおりに動作することを確認できます。GS-9000テスト・システムには、ベンチトップ・ファンクション・テスト用とプリコンフォーマンス・テスト用の2つのデザイン検証ソリューションが含まれています。どちらのテスト・システムも51.010と34.171で定義されたテスト・ケースに基づいています。

GS-9000テスト・システムには、伝導性環境でのモバイル・デバイスのA-GPS機能のテストができるハードウェアとソフトウェアが含まれています。ハードウェアには、基地局エミュレーション用のラボ・アプリケーションを備えた8960テスト・セットと、GPS衛星をエミュレートするためのE4438C ESGベクトル信号発生器があります。GS-9000 Liteコンパクト・ファンクション・テスト・システムは、アシスタンス・データ、プロトコル・メッセージのエンコード/デコード、位置決め計算を行います。GS-9000標準デザイン検証システムは、 N5106A PXBベースバンド・ジェネレータを使用したマルチパス・フェージングなど、追加のGPSシナリオ生成機能により、Liteシステムのすべてのテストを含めたプリコンフォーマンス・テストが可能です。システムは、オプションのSUPLサーバ・サポートにも対応しています。

ソフトウェアには、個別の規格に準拠した定義済みのテストが含まれています。デザイン検証環境で使用する際に、個別の規格を容易に設定/変更することができます。標準化されたGPSシナリオとカスタマイズ・オプションが用意されているため、無線研究開発で、すぐに実際のネットワークのA-GPSの使用率をより正確にエミュレートできます。

続きはこちら モバイル・デバイスのアシスト型GPS (A-GPS)テスト

  コンパクト・デザイン検証:
GS-9000 Lite
デザイン検証およびプリコンフォーマンス・テスト GS-9000
(2009年発売予定)
ターゲット・アプリケーション • 研究開発でのエントリ・レベルの評価
• 研究開発でのライト・ユーザ
• 製造
• 品質保証テスト
研究開発でのデザイン検証
または
プリコンフォーマンス・テスト
サポートされているテクノロジー・フォーマット • GSM
• W-CDMA
• cdma2000®、2009年以降に使用可能
• GSM
• W-CDMA
• cdma2000、2009年以降に使用可能
サポートされている規格 • 3GPP TS51.010
• 3GPP TS34.171
• 3GPP TS51.010
• 3GPP TS34.171
テスト機能 3GPPで定義されているテスト・ケース(2G/3G)、感度の粗調時間アシスタンス、感度サーチ、ノーマル確度、ダイナミック・レンジ、移動機ベース・レポートと移動機支援レポート、TTFF(初回測位時間)、生衛星データ(Sat ID、C/No、擬似レンジ、ドップラ…)、緯度と経度のレポート (位置サーバ)、2次元誤差計算、複数のGPSシナリオ、個別衛星パワー制御 GS-9000 Liteシステムの機能および次の機能:
 • 感度の微調時間アシスタンス
 • マルチパス性能
 • 移行シナリオと定期的なアップデート
 • SUPLサーバ
 • ユーザ定義GPSシナリオの作成
 • アシスタンス日付ジェネレータ(RRC/RRLP)位置決めサーバ
対象ユーザ/業種 • 無線ハンドセットのOEM/ODM
• チップセット・ベンダ
• 無線ハンドセットのメーカ/CM
• NEM
• 無線ハンドセットのOEM/ODM
• チップセット・ベンダ
• NEM
代表的な構成 • GS-9000 Liteソフトウェア
• テスト・セット(8960/E5515C)
• ESG(E4438C)
• 電源、オプション(66311B)
• 産業用PC
• GS-9000標準ソフトウェア
• テスト・セット(8960/E5515C)
• ESGベクトル信号発生器(E4438C)
• PXBベースバンド・ジェネレータ(N5106A)
• 電源、オプション(66311B)
• SUPLサーバ、オプション
• 産業用PC

関連する業種&テクノロジー