検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 292,486

構成例

N7700A Photonic Application Suite, fixed perpetual License

  • N7700A-100 IL/PDL (Insertion Loss / Polarization Dependent Loss) Measurement Package, fixed perpetual License

構成例の参考価格(税抜) ¥ 292,486

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N7700Aフォトニック・アプリケーション・スイートには、光測定の実行、光ファイバー測定器の制御、測定結果の解析用の高度なソフトウェアツールと基本的なソフトウェアツールが含まれています。 多くのコンポーネントは無料ですが、一部、ライセンスが必要なものもあります。

  • N7700Aパッケージマネージャー: N7700Aソフトウェアパッケージの選択、インストール、保守が可能です。
  • メインパッケージ: 測定結果を、優れたビュワーで解析したり、表示形式で保存できます。
  • ILエンジン: 波長可変レーザー光源とパワーメータによって、IL対波長を測定できます。
  • 高速スペクトラム損失エンジン: ILエンジンの最大10倍以上の繰り返しレートで、デバイスの校正/調整が行えます。
  • ILおよびPDLエンジン: 高度な信号掃引Mueller法によって、ILおよびPDL対波長を測定できます。
  • New: バージョン1.5は、ILおよびPDLエンジンにさまざまな光ディテクター/レシーバーデバイスを測定するためのサポートを追加します。
  • 偏波ナビゲーター: N778x偏波解析/制御測定器を使用します。
  • 光変調アナライザソフトウェア 
  • ドライバー、ファームウェア、ドキュメント、N77xxビュワー: 測定器およびガイドを最新に維持します。

詳細は、上のリンクのN7700Aカタログをご覧ください。

簡単に試したり、測定を始めることができます。 目的のソフトウェアパッケージをインストールするために、最初にパッケージマネージャー用の小さなセットアッププログラムをダウンロードしてインストールします。 必要な場合は、評価用ライセンスも請求することができます。

インターネットにアクセスせずにコンピューターや測定器に簡単にインストールする方法については、テクニカルサポートのセクションのFAQをご覧ください。
 

関連する業種&テクノロジー