検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 182,311

構成例  

構成例

E5847A Probe, 46 channel SE ZIF for DDR3 X4/X8 DRAM data BGA probe, connects to 90-pin LA cable

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 46チャネル:44個のシングルエンド・データ、2個の差動クロック

プローブ性能

  • 1.5 pFの等価負荷キャパシタンス
  • 1333 Mb/s 最大データ・レート
  • 250 mV p-pの信号まで測定可能

コネクティビティ

  • W3633A DDR3 DRAM BGAプローブへの接続に使用

使用可能な測定器

概要

Keysight E5847A ZIFプローブとW3633A DDR3 BGAプローブを接続して、DDR3 DIMMを16900シリーズ・ロジック・アナライザでモニタすることができます。