検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
W3633A-001 Quantity of 1 - DDR3 X4/X8 BGA CMD and Data Probe For LA and Scope 110,189
W3633A-002 Quantity of 2 - DDR3 X4/X8 BGA CMD and Data Probes For LA and Scope 204,978
W3633A-004 Quantity of 4 - DDR3 X4/X8 BGA CMD and Data Probes For LA and Scope 377,961

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ 

    W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した96ボールのDDR3 x16非積層DRAMからの(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR3 x16 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • No image available U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    • 2種類のデータ・レート・オプション:68チャネルで4 Gb/sおよび132チャネルで2.5 Gb/s、または、68チャネルで2.8 Gb/sおよび132チャネルで1.4 Gb/s
    • U4154Bモジュールを3台までマージ可能
    • 100 mVで100 psの小さなアイ開口部の信頼性のある測定
       

  • Agilent E5845A 46-ch ZIF Probe E5845A 46チャネル・シングルエンドZIFプローブ 

    E5845A 46チャネル・シングルエンドZIFプローブ

    W3631A DDR3 DRAM BGAプローブに接続してDDR3 DRAMのデータを16900シリーズ・ロジック・アナライザで表示できます。

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • B4610A B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

    B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

    • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
    • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
    • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール