検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MSO7012A ミックスド・シグナル・オシロスコープ:100 MHz、2個のアナログ・チャネルと 16個のデジタル・チャネル

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

ラボ・オシロスコープの性能

  • 100 MHz の帯域幅
  • 2アナログ・チャネルと 16デジタル・チャネル
  • 2 G サンプル/s のサンプリング・レート
  • 8 M ポイントの MegaZoom III ロング・メモリを標準装備

優れた信号表示

  • 見つけ難い信号の表示が可能な、256階調の 12.1 インチ XGA ディスプレイ。
  • 発生頻度の少ないイベントの表示が可能な最大 100,000 波形/s の業界最高速の更新レート。

さまざまなアプリケーション

  • セグメント・メモリ
  • PC ベースのオフライン解析とデータ表示
  • パワー解析
  • マスク・テス

オンライン・ビデオを見る

概要

Keysight の InfiniiVision MSO7012A は、わずか 17 cm の奥行、約 6.2 kg のコンパクトな本体に、12.1 インチの XGA ディスプレイを備えています。最大 100,000 波形/s の業界最高速の更新レートにより、他のオシロスコープでは見逃してしまう見つけ難い信号や発生頻度の少ないイベントも表示できます。また、さまざまなアプリケーションにより、迅速に測定結果を解析できます。

より多くのアナログ・チャネルやシリアル・デコード機能が必要な場合には、 MSO7014A をご検討ください。

より広い帯域幅が必要な場合には、 MSO7032A をご検討ください。

より小型の測定器が必要な場合には、 MSO6012A をご検討ください。

さまざまなプローブを提供しています。

さまざまなアクセサリを提供しています。

さまざまなアプリケーションをご覧ください。

MATLAB® ソフトウェアをKeysightから直接購入して、独自のカスタム測定/解析ルーチン、ユーザ・ルーチン、ユーザ定義フィルタ、測定器アプリケーションを作成することができます。Keysightオシロスコープ用のMATLABソフトウェア