検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • デュアル・ディスプレイ(明るい LCD バックライト付き)
  • 信号出力と信号測定が同時に行なえる便利なオールインワン・ツール
  • 自動 SCAN および RAMP 出力モードにより、バイポーラ電圧/電流、方形波信号を出力
  • DC、AC、AC+DC、抵抗、温度、周波数、パルス幅、デューティ・サイクルの測定、ダイオード、導通のチェック
  • 確実な品質と信頼性
  • 4 ~ 20 mA および 0 ~ 20 mA の%スケール表示値
  • 51,000 カウントの真の実効値 DMM
  • バッテリ充電機能内蔵

概要

Keysight U1401A ハンドヘルド ソース&マルチメータは、2つのツールを 1台の測定器に統合し、校正と測定を行うことができます。堅牢な U1401A には、頑丈なキャリング・ケースが付属し、検証、トラブルシューティング、サービス/メンテナンスなどの校正に出張する場合でも、容易に持ち運べます。U1401A は、厳しい品質基準で保証され、信頼できるテストを容易に実現できます。

Keysightの各ハンドヘルド ソース&マルチメータには、保護ホルスターとスタイリッシュなキャリング・ケースが付属し、持ち運びに非常に便利です。また、校正作業に必要なものがすべて付属しています。付属品: 充電式バッテリ・パック、電源アダプタ/コード、ソース&マルチメータ・テスト・リード・キット、mAシミュレーション・テスト・リード、校正証明書。