検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,466,970

構成例

N9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application

  • N9071A-2FP GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual, license
  • N9071A-3FP EDGE Evo measurement application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,466,970

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • 3GPP GERAN規格に基づいたGSM、EDGE、EDGE Evolution。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
  • 基地局および移動機RFトランスミッタ測定、PXA BBIQまたはMXA BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
  • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
  • PXA、MXA、EXAシグナル・アナライザ内部で動作

測定機能

  • 基地局EVM、位相/周波数誤差、シングル・キャリア、マルチキャリア、およびVAMOS対応BTSに対する出力RFスペクトル(ORFS)、パワー対時間(PvT)、相互変調成分、TXバンド・スプリアスなど
  • 移動機:EVM、位相/周波数誤差、ORFS、PvT、TXバンド・スプリアスなど
  • 3GPP TS 45規格のRel-9に基づいたマルチキャリアBTS(MCBTS)およびアダプティブQPSK(AQPSK)変調VAMOS1測定
  • 複数の結果の表示:コンスタレーション・ダイアグラム、マルチスロット・パワー対時間、シングル/マルチキャリアのORFS、復調ビット、EVM対シンボル、エラー・サマリ、スペクトル、タイム・ドメインなど

性能(ハードウェアに依存)

  • EDGE Evolution EVMフロア:最大0.6(公称値0.4 %)
  • 変調によるEDGE ORFSダイナミック・レンジ:最大-84 dB(代表値-85.9 dB)、600 kHzオフセット
  • 絶対パワー確度:最大±0.19 dB
  • • 解析帯域幅:PXA/MXAで最大160 MHz、EXAで最大40 MHz

その他の特長

概要

GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ・シグナル・アナライザの22種類以上の高度な測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、進化する信号解析手法です。このアプリケーションを使えば、Xシリーズ・シグナル・アナライザを規格に準拠したトランスミッタ・テスタとして使用でき、高速なワンボタンのRFコンフォーマンス測定により、GSM/EDGE/EDGE Evolution基地局および移動機デバイスを簡単に設計/評価/製造できます。この測定アプリケーションは、3GPP GERAN規格に正確に準拠しているので、デザインや製造における最先端の課題に対処できます。

RFトランスミッタ・テスト

  • PXA高性能シグナル・アナライザを使えば、GMSK、QPSK、8-PSK、16-QAM、32-QAMの変調方式、ノーマルまたはハイ・シンボル・レートの信号に対して、狭/広パルスTXフィルタを使用して、広いダイナミック・レンジでのORFS測定を実行できます。
     
  • さまざまな種類のトレースが選択できるので、トラブルシューティングやデザイン検証を効率化できます。すべての変調方式に対するコンスタレーション・ダイアグラム、シングル・スロットおよびマルチスロットPvT、変調およびスイッチングによるシングルおよびMCBTS ORFS、振幅誤差対シンボル、位相誤差対シンボル、EVM対シンボルなどが利用できます。
     
  • PXA/MXAシグナル・アナライザにリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)機能を追加し、マルチキャリアGSMやトランスミッタの他のイベントによって発生する干渉を特定します