検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,865,610

構成例

N9073A W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • N9073A-1FP W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license
  • N9073A-2FP HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license
  • N9073A-3FP HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,865,610

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N9073A-1FP
W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license 

W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license

N9073A-1FP
W-CDMAチャネルおよび信号の自動検出と解析...
N9073A-1TP W-CDMA measurement application, transportable perpetual license
N9073A-2FP
HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license 

HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license

N9073A-2FP
HS-PDSCH(QPSKまたは16QAM)のコード・ドメイン・パワーおよび...
N9073A-2TP HSDPA/HSUPA measurement application, transportable perpetual license
N9073A-3FP
HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license 

HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

N9073A-3FP
64QAM HS-PDSCHの自動検出とテスト・モデル...
N9073A-3TP HSPA+ measurement application, transportable perpetual license
N9073A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9073A-MEU
  • Latest enhancements to the W-CDMA/HSPA+ measurement application for X-Series signal analyzers
N9073A-XFP
Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license 

Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license

N9073A-XFP
CDMA測定アプリケーションは、Xシリーズ・シグナル・アナライザで使用可能な高速製造テスト・ソリューションです。
N9073A-XTP Single acquisition combined W-CDMA measurement application, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

  • Signal Studio for 3GPP W-CDMA HSPA E4438C-419 3GPP W-CDMA HSPA用Signal Studio [販売終了製品] 

    E4438C-419 3GPP W-CDMA HSPA用Signal Studio [販売終了製品]

    3GPP W-CDMA HSPA用Signal Studioを使用すれば、E4438C ESGベクトル信号発生器用の規格に準拠した波形を作成できます。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • オプションの半2重ポート