検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J6782A ネットワーク・トラブルシューティング・センタ (NTC)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

ネットワーク全体を保守管理

ネットワーク・トラブルシューティング・センタ (NTC) は、複数のKeysightネットワーク・アナライザ・プラットフォームやその他のテスト・エージェントの機能をセンタで管理するためのツールです。ネットワーク・アナライザ製品と使用すれば、NTCは以下の機能を備えたセントラル・トラブルシューティング・ソリューションとしてご利用いただけます。

複数のLAN/WANテクノロジーにまたがる性能をネットワーク全体で一元化して管理することにより、問題を早期に解決できます。問題の切分けとトラブルシューティングをシームレスに統合する。RMON統計解析と高度なトラブルシューティングの統合により、問題の検出/切分けから解決への移行を容易に行えます。専門のエンジニア/技術者を何箇所にも配置する必要がないので、作業要員を削減できます。集中型とディスパッチ型の両方のテスト、複数のLAN/WANテクノロジーに共通のソリューション/インタフェースを提供することにより、トレーニング時間やワークフローの中断がなくなります。

NTCは、以下に示すKeysightのすべてのネットワーク・アナライザ・ハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームへのリモート・アクセスとそのデータへのアクセスが可能です。

ネットワーク・アナライザ製品にNTCを搭載することにより、1つのパッケージで集中型とディスパッチ型の両方のトラブルシューティングに完全に対応でき、複数のツールを使う必要はありません。このソリューションは、10/100 イーサネット、ギガビット ・イーサネット、ATM、フレーム・リレー、Packet over SONETなどの複数のLAN/WANテクノロジーで動作します。同じ外観と使い勝手ですべてのテクノロジーを解析できるので、エンジニアは1つのツールを習得するだけで済みます。

  • Windows(R)とUNIX(R)で動作
  • 複数のデータ・ソースのRMON1/2およびMIB-II統計が一括表示されるので、ネットワーク全体の健全さや性能を確認可能
  • 一括表示から個々のLAN、WAN、スイッチ、ノード、接続、プロトコル、エラー・タイプの詳細表示へのワンクリック・ドリルダウンが可能。問題の位置および原因をすばやく切り分け
  • RMONと高度なプロトコル解析の統合により、問題の切分けからトラブルシューティングへのシームレスな移行を実現
  • ネットワーク上のどこででもリモート・ネットワーク・アナライザ・プラットフォームを操作可能
  • RMON 1/2/MIB IIデータのドリルダウン機能により問題箇所を正確に特定
  • 発生する可能性のある問題を未然に通知するためにしきい値を設定
  • イベントをネットワーク管理システムに送信
  • ポリシー・イベント・マネージャを使って共通イベントに対する応答を自動化しますか? SNMPトラップを転送するか、カスタム・スクリプトを実行してください!