検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6569B ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

概説

  • Visual Basic 6 WTM上のcdma2000、IS-95、W-CDMA、GSM、GPRS、IS-136(TDMA)、AMPS、1xEV-DOを含む
  • E6560A、E6562A、E6563A、E6564A、E6566A、E6568Aは販売完了のため、E6569B WTMスイートをご注文ください。
  • Visual Studio.net WTMスイートE6569Cが後継となります

特長

  • PCベースのソフトウェアは、製造、サービス、研究開発における迅速な開発と導入に威力を発揮
  • 定義済みのテスト・ステップとデバイス、そしてWindowsインタフェースにより、プログラムの変更や追加なしでテスト・プランの決定や変更が容易に可能
  • VB.NETの開発プラットフォームが可能にするテスト・ステップのカスタマイズや新しい測定器の追加

概要

注記:2004年10月1日より、E6569Cワイヤレス・テスト・マネージャ・スイートでは、Visual Basic .NETベースのワイヤレス・テスト・マネージャ製品も提供しています。 詳細は、E6569Cを、ご参照下さい。

E6569Bワイヤレス・テスト・マネージャ・スイートにより、テスト・マネージャを個別に購入するよりはるかに安価にワイヤレス・テスト・マネージャを入手できます。E6569Bには、E6560A(cdma2000/IS-95/AMPS)、E6562A(W-CDMA)、E6563A(AMPS/136 -TDMA)、E6564A(1xEV-DO)、E6568B(W-CDMA/GSM/GPRS)ワイヤレス・テスト・マネージャと1台のPC用ライセンスおよびセキュリティ・キーが含まれています。

技術情報、製品カタログ、その他の情報については、ワイヤレス・テスト・マネージャ製品を個別に参照してください。

Visual BasicはMicrosoft Corporation社の米国登録商標です。