検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

オシロスコープの機能を拡張するために、KeysightからMATLAB®データ解析ソフトウェアを購入できます

  • MATLABソフトウェアの解析機能をオシロスコープの信号の解析/表示、測定の自動化、独自のフィルタのデザインに使用できます。
  • 2種類の構成のいずれも、5000/6000/7000/9000/90000シリーズまたは86100 DCA-Jの購入時にKeysightから直接購入することができます。
  • MATLABは、9000/90000シリーズまたは86100Cに直接インストールして実行するか、オシロスコープでGPIB/LAN/USBインタフェースを使用してリモートから実行できます。

KeysightとThe MathWorks社からMATLABをフル・サポート

  • Keysightオシロスコープ用のMATLAB測定器ドライバは、Keysightによってテストされ、サポートされています。
  • サンプル・アプリケーションをMATLABの使用やアプリケーション開発に使用することができます。 今すぐダウンロードしてください。 
  • インストールや技術的なサポートをKeysightまたはThe MathWorks社から受けられます。

Infiniium 90000シリーズの追加統合

  • MATLABとInfiniiumのUDAソフトウェア(N5430A)を使用して、9000/90000シリーズ内部にカスタム機能を追加できます。
  • MATLABとUser Defined Functionを使用すれば、他のオシロスコープ機能と同様にライブ波形をアップデートできます。
  • UDAは、すべてのInfiniium のソフトウェアに完全に統合されています。

概要

MATLABの概要

MATLABは、現在100万人以上のエンジニアによって使用されている、定評のあるデータ解析ソフトウェア環境/プログラミング言語です。測定、データの解析/表示、任意波形の作成、測定器の制御、テスト・システムの構築に使用できます。信号処理、デジタル・フィルタリングなどのデータ解析用の対話型ツールとコマンド・ライン機能が提供されます。MATLABは、さまざまな業界/分野で用いられ、世界中の3,500以上の大学で使用されています。MATLABソフトウェアが、InfiniiVision 5000/6000/7000シリーズ・オシロスコープ、Infiniium 9000/90000シリーズ・オシロスコープ、86100Cの購入時にKeysightから直接購入できるようになりました。MATLABには、データの捕捉/解析用のベーシックMATLABと信号処理、フィルタ・デザイン、自動テストのフル機能のMATLABの2種類のパッケージ構成があります。MATLABは、Keysightのリアルタイム・オシロスコープの機能を拡張し、これらの測定器から捕捉した信号のデータ解析、信号のフィルタリング、測定の自動化を行うことができます。
MATLABは、これらの測定器で直接実行するか、GPIB/LAN/USBインタフェース経由でリモート・コンピュータで実行できます。

MATLABとKeysightオシロスコープの併用

MATLABによるKeysightオシロスコープの機能拡張で、以下の作業が行えるようになります。

  • MATLABでカスタム・デジタル・フィルタをデザインし、Keysightオシロスコープで捕捉した信号に適用することができます。
  • 結果を2Dプロットや3Dプロットでグラフィック表示し、デザインを詳細に解析できます。
  • オシロスコープに不慣れなユーザがテストを速やかに行えるようにGUIベースのアプリケーションを開発できます。
  • 手動では収集しにくい測定や複数回収集する必要がある測定を自動化できます。
  • Keysightオシロスコープとその他の測定器から構成されるテスト・システムを構築できます。
  • オシロスコープのデータのレポートを自動的に作成し、結果を共有できます。

利点

Keysightオシロスコープの購入時にMATLABソフトウェアを追加した場合は、5つの主な利点があります。

  • 便利さ:ソフトウェアとオシロスコープを1回のオーダで入手できます。
  • 信頼度:Keysightを通して販売されるMATLABソフトウェアは、Keysightによってテスト/評価されています。
  • サポート情報:インストールに関する質問や技術的な質問をKeysightまたはThe MathWorks社に問い合わせることができます。
  • クイック・スタート:測定前の準備のために多くのアプリケーション・サンプルをKeysightから直接入手できます。
  • 信頼性:MATLABソフトウェアが必要なときにいつでも利用できます。

以下に、KeysightからInfiniiVision 5000、6000、7000シリーズ・オシロスコープと購入できるMATLABソフトウェア・オプションを示します。

MATLAB : 基本オシロスコープ・パッケージ
オプション 概要 その他の情報
オプション061 MATLAB:基本オシロスコープ・パッケージ MATLABデータ解析ソフトウェアにより、オシロスコープの信号の解析/表示、独自のフィルタのデザインと適用、測定の自動化、アプリケーションの構築が可能になります。
オプション062 MATLAB : 標準オシロスコープ・パッケージ 基本オシロスコープ・パッケージにシグナル・プロセッシング・ツールボックスとフィルタ・デザイン・ツールボックスが追加されます。基本および高度な信号のフィルタリング、データ解析、測定の自動化など、オシロスコープを使ったほとんどの作業をMATLABソフトウェアで処理できます。
(ほとんどのオシロスコープ・ユーザに対する推奨構成です)。

以下に、KeysightからInfiniium 9000/90000シリーズまたは86100C DCA-Jオシロスコープと購入できるMATLABソフトウェア・オプションを示します。

オプション 概要 その他の情報
DSO/MSO9000A-061
DSO90000A-061
86100C-061
MATLAB:基本オシロスコープ・パッケージ この基本構成には、MATLABソフトウェア環境と測定器制御ツールボックスが含まれています。この構成では、Keysight 90000シリーズおよび86100C DCA-Jに対して設定、制御、データ捕捉ができ、基本的な信号解析とビジュアリゼーションも可能です。
DSO/MSO9000A-062
DSO90000A-062
86100C-062
MATLAB:標準オシロスコープ・パッケージ 基本オシロスコープ・パッケージにシグナル・プロセッシング・ツールボックスとフィルタ・デザイン・ツールボックスが追加されます。
基本および高度な信号のフィルタリング、データ解析、測定の自動化など、オシロスコープを使ったほとんどの作業をMATLABソフトウェアで処理できます。
(ほとんどのオシロスコープ・ユーザに対する推奨構成です)

各Keysightオプションで提供されるMATLABツールボックスの詳細については、以下のThe MathWorks社のWebサイトをご覧ください。

注記:MATLABソフトウェア・パッケージは、現在、Keysight EXA、MXA、PSAシグナル/スペクトラム・アナライザの購入時にも、Keysightから直接購入することができます。 詳細については、Keysightシグナル・アナライザ用MATLAB製品ページをご覧ください。

測定前の準備

Keysightでは、新品のMATLABソフトウェアのDCA-Jへのインストール用DVDを、新品のオシロスコープのご購入時に同梱しています。Keysightは、権利証明書も送信し、お客様がMATLABソフトウェアを新品のDCA-JにThe MathWorks社のWebサイトから直接ダウンロードできるようにしています。

MATLABソフトウェアを使用したKeysightオシロスコープなどの測定器に対する機能拡張の詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。Keysightでは、オシロスコープ用の20種類以上のMATLABサンプル・アプリケーション/プログラムを含む無料のMATLABテクニカル・キット、MATLAB測定器ドライバ、技術記事、データ・シートも提供しています。 今すぐダウンロードしてください。

MATLABはThe MathWorks社の登録商標です。