検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

  • 使いやすい、高性能アダプタ
  • 86100InfiniiumDCAでの広帯域プロービングを実現
  • 1130/1150/1168A/1169Aシリーズ・プローブに使用可能

概要

高速電気回路の波形解析は、Keysight InfiniiMax1130シリーズ高性能アクティブ・プローブを用いることで、容易にかつ格段と正確に行えるようになります。これらのプローブは、Keysight115xプローブ・ファミリとあわせて、86100シリーズInifiniiumDCAディジタル・コミュニケーション・アナライザの20GHzおよび50GHz広帯域サンプリング・スコープとともに使用することが可能となります。

N1022Aプローブ・アダプタは、DCAプラグイン・モジュールとプローブの間に、電源、認識および校正、ならびに高品質の信号パスを提供します。プローブの増幅器部の出力側の接続端子をこのアダプタに一方に接続します。プローブ・アダプタの反対側は、計測器品質の3.5mmコネクタが用意され、オシロスコープのプラブイン・モジュールの電気チャネルの3.5mmメール・コネクタに直接接続されます。バイアスと識別のために、プローブ・アダプタのインタフェース・ケーブルをオシロスコープのプラブインのプローブ・パワー端子に接続します。N1022Aは、電気チャネルの帯域が20GHz以下のDCAプラグイン・モジュールである861xx、8348x、5475xの各シリーズに接続可能です。

N1022Aは2011年12月1日に販売完了となります。後継製品はN1022Bです。