検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4155C 半導体パラメータ・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

1CM015A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM015A
Two flange brackets

関連ソフトウェア製品

  • EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア 

    EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

    • EasyEXPERT group+は、ユーザーのPCまたはB150xメインフレームに搭載されたPC上で動作
    • 迅速な測定のセットアップ、実行、解析を実現する各種測定モードおよび機能
    • 前世代のEasyEXPERT/デスクトップEasyEXPERTソフトウェアからアップグレード可能
       

関連製品&ソリューション

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

    • 最大10スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
    • EasyEXPERTソフトウェア(内蔵のWindows 7で動作)
    • すぐに使用できる数百種類の測定ライブラリ
    • 15インチのタッチ・スクリーンを備え、特性評価でわかりやすい操作、解析、検証を実現
       

  • B1505A B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ 

    B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ

    • 広範囲の条件(1500 A、10 kV、サブpA、10 μs、μΩ、-50 ℃~+250 ℃)にわたる正確なテスト
    • さまざまなデバイス評価機能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 効率の向上(自動テスト、安全環境、パッケージDUTとオンウエハー)
    • アップグレード可能でスケーラブルなアーキテクチャー
       

  • 4156C 4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 4156Cプレシジョン半導体パラメトリック・アナライザは、高度なデバイス特性評価のための、高精度なラボ用ベンチトップ・ソリューションです。

  • モジュラソース・モニタユニッチE><br><INPUT TYPE= モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A) 

    モジュラ・ソース・モニタ・ユニット・シリーズ(E5270B、E5260A、E5262A、E5263A)

    デバイスの高精度パラメトリック計測、そして個別部品の高速測定を実現するフレキシブルな製品ファミリーです。

  • Semiconductor Parameter/Device Analyzer Series EasyEXPERT group+ソフトウェア(PC用) 

    EasyEXPERT group+ソフトウェア(PC用)

    • EasyEXPERT group+は、ユーザーのPCまたはB150xメインフレームに搭載されたPC上で動作
    • 迅速な測定のセットアップ、実行、解析を実現する各種測定モードおよび機能
    • 前世代のEasyEXPERT/デスクトップEasyEXPERTソフトウェアからアップグレード可能

  • B2200A fAリークスイッチ・メインフレーム 低リーク・スイッチ・メインフレーム・ファミリ(B2200A/B2201A/E5250A) 

    低リーク・スイッチ・メインフレーム・ファミリ(B2200A/B2201A/E5250A)

    パラメータ・アナライザやデバイス・アナライザとウエハ・プローバの間に配置される低リークのスイッチ・マトリクスです。自動評価・テストによりテスト・コストを削減します。

  • 41501B 41501B パルス発生増設ユニット 4155C/4156C用 [販売・サポート終了製品] 

    41501B パルス発生増設ユニット 4155C/4156C用 [販売・サポート終了製品]

    41501Aパルス発生増設ユニットは4155Cと4156Cの測定能力を拡大します。

  • No image available ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    SMUは、頭文字が同じソース/モニタ・ユニットと呼ばれることもあります。 SMUは、高精度に電圧/電流を供給すると同時に電圧/電流を測定できます。