検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4156C プレシジョン半導体パラメータ・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 高度なデバイス特性評価のためのきわめて正確なラボ用ベンチトップ・パラメータ・アナライザ
  • 4×高分解能SMU、2×VSU、2×VMU
  • 空白記入方式のフロント・パネル操作
  • PCベースのGUI測定器制御用のDesktop EasyEXPERTソフトウェアが付属

測定機能

  • 1 fA/0.2 μVの測定分解能
  • QSCV、ストレス・モード、ノブ掃引、スタンバイ機能
  • オプションの41501Bにより、±200 V/±1 Aのハイ・パワーSMU、パルス・ジェネレータ機能が使用可能 41501B

Desktop EasyEXPERTソフトウェア

  • わかりやすいタスク指向のパラメトリック・テスト
  • 80種類以上の定義済みアプリケーション・テスト
  • データをハードディスク・ドライブやネットワーク・ドライブに自動的に保存可能
  • Desktop EasyEXPERTソフトウェアによるオフライン・データ解析とアプリケーション・テスト開発

概要

Keysight 4156Cプレシジョン半導体パラメトリック・アナライザは、高度なデバイス特性評価のための、高精度なラボ用ベンチトップ・ソリューションです。41501Bエクスパンダを使えば、4156Cの測定能力を1 A/200 Vまで拡張でき、低雑音グランド・ユニットとデュアル・パルス・ジェネレータが追加されます。

4155B/Cまたは4156B/Cパラメータ・アナライザは、Desktop EasyEXPERTソフトウェアを搭載したPCからも制御できます。4155C/4156Cに付属するKeysight Desktop EasyEXPERTソフトウェアの新バージョンは、Keysight 4155B/Cおよび4156B/Cパラメータ・アナライザも制御できます。EasyEXPERTScreen Image

詳細な仕様については、次のリンクをクリックしてください。

4155C/4156Cの詳細

41501Bの詳細

Desktop EasyEXPERT

KeysightパルスドIVパラメトリック・テスト・ソリューション