検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E7489A iDEN® フィールド試験アプリケーション (FTA) ソフトウェアは、Windows® ベースのセル・サイト監視アプリケーションです。 モトローラ社のために開発され、SAFCO テクノロジー社によって普及されています。 800 MHz および 1500 MHz iDEN® ネットワークのために開発されたフィールド調査ツールです。 iDEN® FTA アプリケーションは、試験用移動機コードを搭載した Motorola iDEN® 電話機を利用し、ユーザ定義可能なエア・インタフェース・データを集めて表示します。 スタンド・アロン使用にも車載使用にも構成できます。

E7489A ソフトウェアは、サイトのトラブルシューティングおよび問題解決のために簡単に設定することができます。 これは、iDEN® セル・サイトおよびハンド・オフ性能のより完璧な理解を促します。 iDEN® セル・サイトで無線周波数の動きを捉えて解析することにより、セルとセル内のすべての無線機が効率よく管理できます。 このツールを採用することにより、最初のサイト設定を向上することを助け、その後の最適化を支援し、結果として、ユーザ満足と強い競争力をもたらします。

  • 使い易いコスト効率の高いツール
  • パケット・データをサポートし、リアル-タイム・データ収集パラメータの表示
  • 瞬時表示のために、先進のグラフィック表示を採用
  • iDEN® セル・サイトのハンドオフ性能の解析を支援
  • Windows® 上で走るソフトウェア