検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E7495B 無線基地局用テスト・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

主な特長と仕様

標準機能

  • アンテナ・テスタ(1ポート挿入損失、2ポート挿入損失、リターン・ロス、障害位置の測定)
  • スペクトラム・アナライザ
  • 内蔵のGPSレシーバ
  • アクセサリ(ケーブル、アッテネータ、オープン、ショートなど)

ハードウェア機能

  • パワー・メータ
  • 有線システムのテスト:T1またはE1
  • CW信号発生器またはCW、cdmaOne/CDMA2000/CDMA2000/1xEV-DOリバース・リンク信号発生器
    サポートされるパワー・センサ:N8482A-CFT、8481A、8482A、8481D

ソフトウェア機能

  • cdmaOne/CDMA2000/1xEV-DO/W-CDMA/HSDPAオーバ・エア・テスト・ツール
  • NEM専用のテスト・ソフトウェア(Nortel CDMAテストSW)
  • 干渉解析

オプションのマルチ無線システムのテスト

  • cdmaOne、CDMA2000、CDMA2000 1xEV-DOのTx解析
  • W-CDMA、HSDPAのTx解析
  • GSM、EDGEのTx解析
  • TDMAおよびアナログ・システム(Tx RFテスト)

概要

最終発注日は2011年11月30日です。2011年11月30日までに注文を確定してください。

後継機種:

E7495Bによる基地局の保守

Keysight E7495A/E7495B基地局テスト・セットは、現在最も機能が豊富な無線2G/3Gおよび有線テスト用のワンボックス・ツールです。使用頻度が高いツールをワンボックスに統合することにより、作業者の生産性を大幅に向上させます。これにより、資産コスト、資産管理コスト、校正/保守コスト、および個々の測定器の学習に伴うトレーニング・コストを削減することができます。