検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81618A インタフェース・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 276,287

構成例  

構成例

81618A インターフェース モジュール (チャネル数:1)

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • すべての8162xオプティカル・ヘッドと完全互換
  • すべての8163/8164/8166シリーズに適合
  • 柔軟な1チャネル、2チャネル・オプション

概要

シングル(Keysight 81618A)またはデュアル(Keysight 81619A)インタフェース・モジュールは、オプティカル・ヘッド(Keysight 8162x)と8163A/B、8164A/Bまたは8166A/Bメインフレームとの接続に使用されます。

以下のオプティカル・ヘッドは、81618A/19Aインタフェースと組み合わせて使用します。
81623B Ge、+10 dBm~-80 dBm
81624B 5 mm InGaAs、+10 dBm~-90 dBm
81626B InGaAs、+27 dBm~-70 dBm
81628B InGaAs、+40 dBm~-60 dBm