検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9020AK-PC2 2デュアルコア・プロセッサおよびリムーバブル・ハード・ディスク・ドライブへのアップグレード

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • 以前のMXA(シリアル番号の前半部分<4910)をデュアルコアCPUボードにアップグレード
  • 容易な交換、お客様によるインストールが可能
  • 速度の大幅な向上
  • 160 GBのリムーバブル・ハード・ディスク・ドライブと1000Base-T LANが付属

概要

N9020AK MXAシグナル・アナライザのオプションPC2は、デュアルコアCPUボードで、付属の160 GBリムーバブル・ハード・ディスク・ドライブには、オペレーティング・システム、測定器ソフトウェア、その他のファイルが収録されています。

オプションPC2でCPUボードをアップグレードすると、既存のMXA(シリアル番号がUS4910/MY4910/SG4910より小さいもの)の速度が大幅に向上します。リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブは、セキュア環境のアプリケーションのためのデータ・サニタイゼーション用に最適です。ギガビット・イーサネット接続により、データ転送の速度が向上します。特別にデザインされたメカニカル構成により、信頼性を確保しながらお客様による容易なインストールが可能です。ハード・ディスク・ドライブの代わりに、オプションのリムーバブル・ソリッド・ステート・ドライブ(32 GB、オプションSSD)も用意されています。詳細について

測定器のシリアル番号とライセンス情報は、測定器に対して管理されます。このため、CPUボードは特定の測定器専用ではありません。

このオプションは、ご購入後、製品のアップグレードで追加することができます。