検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8868A 旧製品型番

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

注記:モデル番号E8868AはデジタルTV(DTV)デザイン・ライブラリの旧製品番号です:この機能は現在 W2363マチュア・ワイヤレス・ライブラリ・エレメントに搭載されています。

以下は、参考情報として提供します。

E8868デジタルTV(DTV)デザイン・ライブラリは、デジタル・テレビのトランスミッタ/レシーバのデザイン/検証用の使いやすい、実現可能な階層モデルを提供します。

デジタルTV(DTV)デザイン・ライブラリのモデルは、DVB-T(欧州)またはISDB-T(日本)規格の物理層仕様に完全に準拠しています。

このライブラリにはまた、プリビルドされたシミュレーション・システムやアプリケーション・サンプルが含まれています。

製品ハイライト

  • DVB-T(欧州地上デジタル放送)およびISDB-T(日本地上デジタル放送)に準拠したアルゴリズム(ビヘイビア)モデル
  • 欧州/日本規格に定められているすべてのデータ・レートに対応する完全なトランスミッタ/レシーバ・モデル
  • 出力RFスペクトラム、コンスタレーション・ダイアグラム・ビット・エラー・レート(BER)などの定義済みのシステム測定
  • DVB-T(ETR 290)のETSI規格に準拠したテストをサポートする、構成済みの検証テスト・ベンチ

製品概要

E8868デジタルTV(DTV)デザイン・ライブラリを使用すれば、ISDB-T(日本)またはDVB-T(欧州)規格の物理層仕様に準拠したデジタル・テレビ・トランスミッタ/レシーバを開発できます。

このライブラリを使用すれば、仕様に準拠したアルゴリズム・デザインをシステム・レベルで開発/微調整できます。この場合、デザインの選択が重大な影響を及ぼします。

このライブラリには、仕様に準拠したビヘイビア・モデルに加えて、プリビルドされたシミュレーション・システムやアプリケーション・サンプルが含まれています。

最近の製品の機能拡張

最近の製品の機能拡張としては、以下のDVB-T検証テスト・ベンチの追加などがあります。

  • 同一チャネルPALアナログTVの保護比
  • 隣接チャネルPALアナログTV(チャネルN-1、N+1)の保護比
  • イメージ・チャネルPALアナログTVの保護比
  • 隣接チャネルDVB-TデジタルTV(チャネルN-1、N+1)の保護比
  • インパルス干渉に対するイミュニティ
  • VHFバンドIIIおよびUHFバンドIV、VのRF感度
  • 短遅延エコー性能
  • 長遅延エコー性能
  • シングル0 dBエコー性能
  • Riceanチャネル性能
  • Rayleighチャネル性能
  • AWGN性能