検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 182,218

構成例  

構成例

U2941A Parametric test fixture, 3-channels

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ふたを閉じると、感度の高い回路やコンポーネントのESDが減少
  • 最大3個のソース/測定チャネルをサポート
  • さまざまなソケット・モジュールで、広範囲のピン構成に対応可能
  • アセンブリ・プレートにより、低電流測定が可能
  • バンドルされたパラメトリック測定管理ソフトウェアにより、セットアップ、テスト、データの記録が容易

概要

Keysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャは、SMTやDIP ICなどの半導体コンポーネントのテストで、Keysight U2722A USBモジュラ・ソース/測定ユニットを使用する際の補助ツールとして使用できます。

U2941Aには3個の入力チャネルと1個の共通グランドが装備され、付属の5種類のソケット・モジュールにより、さまざまなピン構成の被試験デバイス(DUT)に対応できます。

パラメトリック・テスト・フィクスチャにはパラメトリック測定管理ソフトウェアもバンドルされていて、セットアップ、テスト、データの記録をすぐに開始できます。