検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2008EP GoldenGateパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・シミュレーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

RFICの世界では、量産環境での歩留まりを短期間で確保する必要性がますます高まっており、そのためにシステムからシリコンまでの一貫したアプローチが要求されています。DFY(歩留まりのためのデザイン)やDFM(製造のためのデザイン)といった手法が必要ですが、このような手法は多くのシミュレーション・ライセンスを消費するため、コストの面から実現が難しい場合もあります。GoldenGateのパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・ライセンスを使えば、パラレル・コーナ/モンテ・カルロ・ベースの検証のための専用のシミュレーション・ライセンスを比較的安価に入手でき、高いコスト・パフォーマンスを実現できます。

GoldenGateパラレル・コーナをお勧めする理由

GoldenGateパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・ライセンスは、シミュレーション・ベースのDFYおよびDFMに対するコスト面の障害を取り除きます。

適用分野

  • RFICデザイナは、デザインの歩留まりと製造容易性を検証するのに必要なライセンスを入手できます。
  • CADマネージャ -- モンテ・カルロ・ライセンス機能は、既存のGoldenGateクワッド・パック・ストラテジーを強化し、シミュレーション予算の最適化に必要な柔軟性を提供します。
  • エンジニアリングやデザイン担当の管理者は、適切に評価されていないRFICをテープアウトするリスクとコストを減らすことができます。

競合するDFYおよびDFMシミュレーション・ベース・ソリューションに比べて優れている理由

GoldenGateには、ジョブ・マネージャやモンテ・カルロ・コンソールなどのオートメーション・ツールが付属しているので、ブロック・レベルとシステム・レベルの性能検証に必要なシミュレーションやデータ解析のセットアップと管理が容易になります。

GoldenGateとパラレル・コーナ/モンテ・カルロ・ライセンスを組み合わせると、1つのソフトウェア・ライセンスで複数のシミュレーションを実行でき(クワッド・パック)、コーナ/モンテ・カルロ・ベースの検証専用のシミュレーション・ライセンスを備えた、現時点で唯一のツールになります。