検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2005EP GoldenGate PLLシミュレータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

GoldenGate PLL解析オプションは、整数Nフェーズ・ロック・ループを、トランジスタ・レベルで、ビヘイビア・モデル近似を使用せずにシミュレートする効率的な方法を提供します。GoldenGate PLL解析は、新しい改良されたトランジェント解析エンジンと、すばやい立ち上がりが可能な独自のスタート・イン・ロック・テクノロジー、およびGoldenGateのハーモニック・バランス・エンジンの拡張版を組み合わせた、フル・ノンリニア・シミュレーションであり、きわめて精度の高いPLL解析を高速に実行できます。GoldenGate PLL解析オプションを使って、ロック状態のPLLの閉ループ性能をシミュレートすることにより、以下の結果が得られます。

  • 位相雑音
  • デターミニスティック・ジッタ(内部および外部)
  • ランダム・ジッタ(内部および外部)
  • ロック範囲
  • 任意の信号の出力スペクトラムおよび波形

また、GoldenGateの強力な統計デザイン機能を使用することにより、プロセスのバラツキや、温度、電源電圧などのその他の回路パラメータによる、PLLの定常状態性能の変動をすばやく調べることができます。

GoldenGate PLLシミュレータ導入のメリット

正しくデザインされたPLLは、その寿命のほとんどをロック状態で過ごすことになります。しかし、ほとんどのPLL検証シミュレーションは、ロックに至るまでの過渡状態に注目しています。GoldenGate PLLを使えば、ロック状態のPLLの包括的な評価をすばやく実行できます。

適用分野

整数N PLLのデザインと検証を、精度を犠牲にせずにすばやく正確に実行したいPLLデザイナに最適です。

GoldenGate PLLシミュレータの特徴

他のPLLシミュレータがビヘイビア・モデルを使用することで精度を犠牲にして高速化を達成しているのに対し、GoldenGate PLL解析オプションは、PLL全体のトランジスタ・レベルでのフル・ノンリニア・シミュレーションを実行します。

GoldenGate PLL解析オプションは、現在市販されている唯一のトランジスタ・レベルのハーモニック・バランス・ベースのPLLシミュレータであり、新しい改良されたトランジェントとハーモニック・バランス・ソルバの組み合わせにより、きわめて高レベルの精度と優れたシミュレーション速度を実現します。