検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87405B プリアンプ、10MHz - 4GHz

購入窓口

構成例  

構成例

87405B Preamplifier, 0.01-4 GHz, 22dB Gain, Type-N (m) Output to Type-N (f)

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

優れたRF性能

  • 22 dBの利得
  • 8 dBmの出力パワー
  • 5 dBの雑音指数

バイアス・オプション

  • DCバイアス電圧/電流:+15 V(80 mAのとき)
  • 小型、バイアス・レギュレーション内蔵

概要

Keysight プリアンプとシステムの雑音指数のアプリケーション・ノート:このアプリケーション・ノートでは、Keysightの増幅器テクノロジーのアプリケーションや特性とともに、雑音指数の基礎を説明しています。18 GHzまでが25 dBの優れた利得を備え、DC電源が不要でプローブ・パワー・バイアス接続が行えるKeysight 87405Cポータブル・プリアンプについても詳細に解説しています。Keysight プリアンプとシステムの雑音指数(アプリケーション・ノート)を今すぐお読みください!

Keysight 87405Bマイクロ波コンポーネント・プリアンプは、小型で、信頼性の高い利得ブロック性能を提供しています。22 dBの最小利得ブロック、8 dBm出力を超える出力パワーにより、テスト・ポートで必要な出力が得られます。

アクセサリのWebサイト