検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

相互変調歪み (IMD) アプリケーション(オプション087)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 内蔵信号源による、従来のスペクトラム・アナライザ・ベースの方法に比べて通常100倍以上高速な掃引IMD測定の実現
  • 内蔵信号コンバイナ(PNA-Xで使用可能)、2つの内蔵信号源、簡単なユーザ・インタフェースによる、簡単なテスト・セットアップ
  • 内蔵校正ルーチンによる、確度の向上
  • スペクトラム表示モードがあり、トラブルシューティング用のスペクトラム・アナライザが不要

概要

相互変調歪み(IMD)アプリケーションを使用すれば、増幅器/周波数コンバータの掃引IMD測定を簡単にセットアップしたり校正することができます。内部および外部信号源の周波数やパワーを制御し、1つの測定チャネル内のメイン・トーンおよびIMDトーンでレシーバをチューニングすることができます。2つの入力信号の中心周波数、固定中心周波数近傍の2つの入力信号の周波数間隔、一方または両方の入力信号のパワー、LO信号のパワーのいずれかを掃引できます。このアナライザでは、2次、3次、5次、7次、9次の相互変調歪み成分を測定し、関連するインターセプト・ポイントを表示することができます。さらに、IMスペクトラム・モードでは、スペクトラム・アナライザに似たディスプレイで、測定の確認/トラブルシューティングが行えます。オプション080が必要です。PNAオプション200および400と組み合わせて使用することはできません。