検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルドアクセサリは、キーサイトの設置/保守テストツールを補完するものです。これらのアクセサリは、キーサイトのツールを使用する時にお客様のニーズに応じてそれらのツールを補完します。
(詳細な仕様については、オプション&アクセサリタブを参照してください)

画像 製品名
  N9910X-700 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(メス)、18 GHz、約1 m
  N9910X-701 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、18 GHz、約1 m
  N9910X-704 位相安定ケーブル、N型(オス)-TNC(メス)、13 GHz、約1.5 m
  N9910X-705 位相安定ケーブル、N型(オス)-TNC(オス)、13 GHz、約1.5 m
  N9910X-708 位相安定ケーブル、3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、26.5 GHz、約1 m
  N9910X-709 位相安定ケーブル、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)、26.5 GHz、約1 m
  N9910X-712 トリガ/基準入力ケーブル、SMA(オス)-BNC(メス)、約1 m
  N9910X-713 バイアスティー電源ケーブル、SMB(メス)-BNC(オス)、約1 m
FieldFox Accessory Image N9910X-800 3-in-1 OSL T校正キット、DC~6 GHz、N型(オス)
FieldFox Accessory Image N9910X-801 3-in-1 OSL T校正キット、DC~6 GHz、N型(メス)
FieldFox Accessory Image N9910X-802 T校正キット、DC~4 GHz、7/16 DIN(オス)
FieldFox Accessory Image N9910X-803 T校正キット、DC~4 GHz、7/16 DIN(メス)
85514A 4-in-1 OSLT校正キット、DC~9 GHz、N型(オス)
この校正キットはN9910Xに含まれていませんが、FieldFox RFアナライザでサポートされています。
85515A 4-in-1 OSLT校正キット、DC~9 GHz、N型(メス)
この校正キットはN9910Xに含まれていませんが、FieldFox RFアナライザでサポートされています。
85518A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型(オス)50 Ω
85519A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型(メス)50 Ω
85520A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、3.5 mm(オス)
85521A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~26.5 GHz、3.5 mm(メス)
N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント
  N9910X-714 位相安定ケーブル、2.4 mm(メス)-2.4 mm(オス)、50 Ω、50 GHz、約1 m
  N9910X-715 位相安定ケーブル、2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)、50 Ω、50 GHz、約1 m
FieldFox Accessory Image N9910X-810 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、6 GHz、約1.5 m
FieldFox Accessory Image N9910X-811 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(メス)、6 GHz、約1.5 m
FieldFox Accessory Image N9910X-812 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、8 GHz、約3.6 m
FieldFox Accessory Image N9910X-813 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(メス)、8 GHz、約3.6 m
N9910X-814 rugged phase-stable cable N9910X-814 位相安定ケーブル、N型(オス)-7/16(オス)、6 GHz、約1.5 m
N9910X-815 rugged phase-stable cable N9910X-815 位相安定ケーブル、N型(オス)-7/16(オス)、6 GHz、約3.6 m
N9910X-816 rugged phase-stable cable N9910X-816 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(メス)、6 GHz、約1 m
N9910X-817 rugged phase-stable cable N9910X-817 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、6 GHz、約1 m
FieldFox Accessory Image N9910X-820 アンテナ、方向性、マルチバンド、800~2500 MHz、10 dBi
FieldFox Accessory Image N9910X-821 アンテナ、伸縮式ホイップ、70 MHz~1 GHz

N9311X-500 引込み式ホイップアンテナ、70 MHz~1000 MHz、N型(オス)
N9311X-501 ポータブル・オムニ・アンテナ、70 MHz~2,500 MHz、N型(オス)
N9311X-504 方向性アンテナ、対数周期、700 MHz~4 GHz、N型(オス)
N9311X-508 方向性アンテナ、対数周期、680 MHz~8 GHz、N型(オス)
N9311X-518 方向性アンテナ、対数周期、680 MHz~18 GHz、N型(オス)
注記: N9311X-5xx アンテナをサポートするには適切なアダプタが必要です。

 

 

N9910X-822アンテナ、ハンドヘルド指向性、600 MHz~9 GHz

N9910X-823 アンテナ、狭帯域携帯電話、824~869 MHz
N9910X-824 アンテナ、狭帯域携帯電話、PCS 1850~1990 MHz

N9910X-825、GPSアクティブ・アンテナ
N9913/4/5/6/7/8A、N9925/6/7/8A、N9935/6/7/8Aで使用可能。
N9912AおよびN9923Aでは使用できません。N9912AおよびN9923Aに関しては、このFAQをご覧ください。

  N9910X-601 同軸アダプタ、NMD2.4 mm(メス)-N型(メス)50 Ω、18 GHz
  N9910X-602 同軸アダプタ、NMD2.4 mm(メス)-2.92 mm/K(メス)50 Ω、40 GHz
  N9910X-603 同軸アダプタ、NMD2.4 mm(メス)-3.5 mm(メス)50 Ω、26.5 GHz
FieldFox Accessory Image N9910X-843 同軸アダプタ、N型(オス)-7/16 DIN(メス)
画像なし N9910X-845 キット、アダプタ・キット:N型(メス)-7/16(メス)、N型(メス)-7/16(オス)、N型(メス)-N型(メス)
画像なし N9910X-846 同軸アダプタ、50 Ω N型(オス)-75 Ω N型(メス)
(75 Ω測定には2個必要)
  N9910X-847 アダプタキット:N型(メス)-TNC(オス)アダプタ、N型(メス)-TNC(メス)アダプタ、11 GHz
  N9910X-848 同軸アダプタ、N型(メス)-3.5 mm(メス)、18 GHz
  N9910X-849 同軸アダプタ、N型(メス)-3.5 mm(オス)、18 GHz
  N9910X-850 同軸アダプタ、N型(オス)-N型(オス)、18 GHz
  N9910X-851 同軸アダプタ、N型(メス)-N型(メス)、18 GHz
  N9910X-852 同軸アダプタ、N型(オス)-N型(メス)、18 GHz
  N9910X-856 同軸アダプタ、2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)、50 GHz
  N9910X-857 同軸アダプタ、2.4 mm(メス)-2.92 mm/K(メス)、40 GHz
FieldFox Accessory Image N9910X-860 固定アッテネータ、40 dB、100 W、DC~3 GHz、N型(オス)-N型(メス)
FieldFox Accessory Image N9910X-861 固定アッテネータ、40 dB、50 W、DC~8.5 GHz、N型(オス)-N型(メス)
FieldFox Accessory Image N9910X-870 予備バッテリ
FieldFox Accessory Image N9910X-872 予備バッテリ充電器

FieldFox Accessory Image

N9910X-873(パーツ番号:0950-5824または0950-5014)、AC/DCアダプタ(米国/カナダを除くすべての国向け)
FieldFox Accessory Image N9910X-874 外部バイアスティー、2.5 MHz~6 GHz、1 W、0.5 A
N9910X-875 DC car charger and adapter N9910X-875 DCカーチャージャー/アダプタ
N9910X-877(パーツ番号:0950-5824) AC/DCアダプタ(米国/カナダ専用)
FieldFox Accessory Image N9910X-880 FieldFox アナライザ用予備ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダー・ストラップ付き)
FieldFox Accessory Image N9910X-881 FieldFoxアナライザ用ハードケース
  N9910X-886 トルクレンチ、17 mm、90 N-cm(8 in-lb)
画像なし N9910X-890 印刷版クイック・スタート・ガイド
画像なし N9910X-891 印刷版リファレンス・ガイド