「過不足のない」テスト機能
- HSUPA などの次世代ネットワーク・テクノロジーに柔軟に対応できる、GSM/GPRS/E-GPRS1、W-CDMA、cdma2000®、1xEV-DO、HSDPA フォーマット
- 低コストのテスト/校正。コスト・パフォーマンスの高い隣接セルのエミュレーション機能
- リンク・セットアップ時の初期検証での使用
- 小型/軽量化されたポータブル・テスト・プラットフォーム: 9 kg(145 mm (高さ) ラ 330 mm (幅) ラ 373 mm (奥行))
ユーザ・インタフェース機能
- 移動機のサービス/修理に最適な携帯電話機の合否判定テスト
- 内蔵 PC の自動テスト手順を簡単に使用できるので、技術的な専門知識がなくても簡単にテスト可能
テスト機能
- SMS テスト機能
- 自動モードでの12種類のトラフィック・チャネル・テスト
- GPRS ETSI A および ETSI B モードでのレシーバ感度のサポート
- EGPRS SRB ループバックBLERのサポート
N9360AU-100 ハードウェア・アップグレード機能
N9360Aは、GSM/GPRS/E-GPRS、W-CDMA、HSDPA、cdma2000®、1xEV-DO無線通信用移動機のパラメトリック機能やコール・プロセッシング機能を測定するソフトウェア・オプションを備えた、合否判定テスト・セット・プラットフォームです。
このワンボックス・テスト・セットは、研究開発では「クイック・チェック」コール・テストを、製造では基本的な校正テスト機能を提供します。ユーザ・フレンドリな自動テスト動作は、サービス/修理アプリケーションに最適です。オペレータに技術的な専門知識がほとんどなくてもテストすることができます。
この他のサービス/修理用ソリューションに、Keysight GS-8210無線ハンドセット・テスト・システムがあります。Keysight GS-8210テスト・システムは、N9360Aテスタ、アンテナ・カップラ内蔵のRFシールド・ボックス、GS-8210ソフトウェアで構成されています。詳細については、関連製品のセクションのGS8210テスト・システムを参照してください。
詳細については、関連製品のセクションのGS8210テスト・システムを参照してください。
3分間の N9360A / GS-8210 ビデオをご覧ください
cdma2000はTelecommunications Industry Associationの登録商標です。ライセンスに基づいて使用しています。