検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

E4981A Capacitance Meter

  • 5年間の保証(引取)
  • E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

測定時間

  • 高速測定:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz)

基本確度

  • 正確なC-Dテスト: 0.07 %、0.0005

詳細

  • 9段階の分類
  • 256個のマルチチャネルの補正
  • 4268Aおよび4288Aと互換性のあるSCPIコマンドおよびハンドラ/スキャナ・インタフェース
  • セラミック・コンデンサのテストのためのテスト信号レベルの補正

概要

E4981A キャパシタンス・メータは、製造ラインにおけるセラミック・コンデンサのテストを高速に行い、信頼性のある測定を実現します。E4981Aは、小~大容量のキャパシタンスを測定でき、テストのスループットを高めると同時に、確度の高い測定を実現します。