検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,017,718

構成例  

構成例

L4532A Digitizer, 2 Channel, 20 MS/s, 16-bit

  • L4532A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • L4532A-001 Standard memory (32MS/Ch)
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 20 Mサンプル/s
  • 16ビット ADC 同時サンプリング
  • ±250mV ~ ±250Vのアイソレートされた入力
  • AC/DC結合
  • 標準 32 M サンプル/チャネルまたは最大 128 M サンプル/チャネル(オプション)のメモリ

概要

Keysight L4532A は、高性能スタンドアロン LXI デジタイザです。デジタイザには、同時サンプリング・レート最大 20 Mサンプル/s、分解能 16ビットの 2つのチャネルがあります。入力は、アイソレートされ、±250 Vまで測定でき、ほとんどのアプリケーションで使用できます。

L4532A デジタイザには、選択した波形部分または波形全体に適用できる「オシロスコープに似た」オンボード測定機能があります。オンボード測定機能により、ポスト・プロセッシング時間を短縮し、大量のデータを転送して保存する必要性を最小限に抑えることができます。