検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34934C 34934Aクワッド4×32リード・マトリクス用の構成ブロック

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 51,673

構成例  

構成例

34934C Configuration Block for 34934A Quad 4x32 Reed Matrix, with Dsub connections and expansion

  • 1年間の保証(引取)
  • 34934C-001 Configure as 4x128 1-wire or 4x64 2-wire

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

34934C-001 Configure as 4x128 1-wire or 4x64 2-wire
34934C-002 Configure as 8x64 1-wire, 8x32 2-wire, or 16x32 1-wire
Y1134A
Row expansion cables for 34934C and 34934T 

Row expansion cables for 34934C and 34934T

Y1134A
The Keysight Y1134A is a row expansion cable for the 34934C configuration block and 34934T terminal block.

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 34933A Dual/Quad 4x8 Reed Matrix for 34980A 34933A 34980A用デュアル/クワッド4x8リード・マルチプレクサ 

    34933A 34980A用デュアル/クワッド4x8リード・マルチプレクサ

    • 64個の2線式または128個の1線式高速リード・リレー・クロスポイント
    • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
    • デュアル4x8、8x8、4x16の2線式構成
    • 内蔵DMMへの接続
    • 4本の2線式アナログ・バスによって拡張可能

  • Sample Terminal Block -  Wired 34932T shown 34934T 34934Aクワッド4×32リード・マトリクス用のターミナル・ブロック 

    34934T 34934Aクワッド4×32リード・マトリクス用のターミナル・ブロック

  • No image available Y1134A Row Expansion Cables for 34934C and 34934T 

    Y1134A Row Expansion Cables for 34934C and 34934T

    The Keysight Y1134A is a row expansion cable for the 34934C configuration block and 34934T terminal block.