検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7236A 10GBASE-T,MGBASE-T,NBASE-電気コンフォーマンスアプリ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

U7236A 10GBASE-T and MGBASE-T Compliance Software

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • オシロスコープ、スペクトラム・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザの自動測定セットアップ/プログラミングにより、確度および再現性の向上と時間のさらなる短縮を実現 
  • 非常にユーザーフレンドリーなインタフェースを備えた自動テストエンジンでは、測定器のセットアップ、実行するテストの選択/設定が可能で、マージン解析を含むテスト結果の包括的なレポートが可能 
  • サポートされているキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザによる、正確なリターンロス測定
     

対応規格

  • IEEE 802.3-2012の55.5.3に記載されている10GBASE-Tトランスミッタの電気仕様に完全に準拠
  • MGBASE-T-TI100-Rに記載されているMGBASE-Tトランスミッタの電気仕様に完全に準拠。5Gおよび2.5G MGBASE-T速度をどちらもサポート
  • IEEE P802.3bz仕様に記載されているNBASE-Tトランスミッタの電気仕様に完全に準拠。 5Gおよび2.5G NBASE-T速度をどちらもサポート

拡張性

  • ユーザー定義アプリケーションツール(www.keysight.co.jp/find/uda)を使用して以下を行えます。
  • カスタムテスト、設定可能な変数、接続手順の作成と統合。
  • MATLABスクリプトやデバイスコントローラーなどのランシーケンスへの外部アプリケーションコールの挿入。
  • テストスイートで使用する外部測定器の設定。

概要

Keysight U7236A Infiniiumオシロスコープ用10GBASE-T/MGBASE-T/NBASE-Tイーサネット電気コンフォーマンスアプリケーションは、10GBASE-T/MGBASE-T/NBASE-Tイーサネットのデザインを検証およびデバッグするための高速かつ正確な方法を提供します。 10GBASE-T/MGBASE-T/NBASE-Tイーサネット電気テストソフトウェアを使用すると、10GBASE-T/MGBASE-T/NBASE-TイーサネットのPMA(physical medium attachment)の物理層(PHY)電気テストを自動的に実行できます。また、テスト結果が柔軟なレポートフォーマットで表示されます。 レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。

関連する業種&テクノロジー