検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

すべてのInfiniiumオシロスコープに標準装備

  • N5452Aライセンスで、1台のオシロスコープで動作するInfiniiumコンプライアンスアプリケーションまたは検証アプリケーションに対してリモートコマンド/問い合わせが可能(ノードロック)

単なるインタフェースではなく、キーサイトが提供するフル装備の開発ツールキット

  • Infiniiumコンプライアンス・アプリケーション・プログラミング・ガイド
  • テキストベース、GUIベース、Infiniium APIのリモート・コマンド・エミュレーション用のファンクション・プログラミング・ユーティリティー
  • C#、LabVIEW 8.5用DLLアダプターで統合可能
  • サンプルスクリプトおよび制御ソースコード
     

概要

N5452A(リモート・プログラミング・インタフェース)を使えば、従来は不可能だった、Infiniiumアプリケーションのリモート操作が可能になります。このソフトウェアは、Infiniiumシリーズ オシロスコープ(Ver3.21以降)およびKeysightコンプライアンス/検証アプリケーションで使用できます。

N5452Aリモート・プログラミング・インタフェースは、3.21アップデートでは無料で提供されています。

ツールキットのダウンロード