検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 251,527

構成例  

構成例

N2785A Probe positioner, 2-arm

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 操作が簡単なプローブ・アームにより、ハンズフリー・ブラウジングを実現
  • 大容量ベースを備えた2本の連接アーム
  • 迅速かつ安定したXY位置決め
  • プローブ・ホルダへの重量安定化技法の採用により、プロービング・ポイントへの圧力を一定に維持
  • ほとんどのKeysightおよびその他のベンダのオシロスコープ・プローブに対応

概要

N2785Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。このプローブ・フォルダには重量安定化技法も採用されているため、プロービング・ポイントへの圧力を一定に保つことができます。このため、ターゲット基板が衝撃を受けた場合でも、プローブ・チップは所定の位置に留まります。

N2785Aは、他のベンダのオシロスコープ・プローブに加えて、InfiniiMaxシングルエンド/差動ブラウザ・プローブを含むほとんどのKeysightオシロスコープ・プローブに対応しています。

N2784A 1アーム・プローブ・ポジショナをご覧ください