ハイライト

  • EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
  • 100 kHz~6 GHzの広い周波数レンジをカバー
  • -35 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
  • 1 %以下のクラス最高のパワー・リニアリティ、不整合の不確かさの優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
  • 正確な校正および米国NIST(US National Institute of Standards and Technology)にトレーサブル
  • 8480シリーズのSCPIコードが使用可能(オプションCFT)

注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ・パワー・センサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動入力する必要があります。オプションCFTは、43xや他の販売終了パワー・メータとは使用できません。

  • Eシリーズ・センサのSCPIコードが使用可能(標準オプション)
  • EPM(新製品のN1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、Pシリーズ(N1911/12A)パワー・メータで使用可能

注記:すべてのN8480パワー・センサが、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットと使用できるわけではありません。 (詳細はこちらを参照してください)

N8480シリーズ・パワー・センサは、8480シリーズ・パワー・センサの後継機種です。この新しいパワー・センサは、EEPROMを搭載し、パワー・メータに校正係数を手動入力しなくても、パワー・センサを校正することができます。以前の8480シリーズ・パワー・センサと比較すると、ダイナミック・レンジおよび周波数レンジが広くなり、確度、リニアリティ、再現性、SWRなどが大幅に向上しています。

N8482A Thermocouple Power Sensor

Interested in a N8482A?

Featured Resources for N8482A Thermocouple Power Sensors

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?