検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

構成例  

構成例

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
E5092A-09A Cables and adaptors for the E5080A option 445/465/495
E5092A-09B Cables and adapters for connection to E5080B Option 440/460/490
E5092A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5092A-1CM Rack mount kit
E5092A-1CN Front handle kit
E5092A-1CP Rack mount/handle kit
E5092A-20B Cables and adapters for connection to E5080B Option 4D0/4K0
E5092A-20C E5092A-20C Cables and adaptors for the E5071C option 4K5
E5092A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5092A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available E5080A-790 メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア [販売終了製品] 

    E5080A-790 メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア [販売終了製品]

    • 非常に容易な測定セットアップ
    • Excelベースのユーザーインタフェースによる詳細なセットアップウィザード
    • マルチポートテストセットによる、測定接続マトリクス
    • 校正ウィザードによる、操作時間の短縮
    • 合否リミットテスト機能付きの自動テスト
       

  • No image available スペクトラム・アナライザの周波数カバレージを110 GHzに拡大 [販売終了製品] 

    スペクトラム・アナライザの周波数カバレージを110 GHzに拡大 [販売終了製品]

    • 110 GHzまでの周波数カバレージ
    • 広帯域ソリューションとバンド別導波管ソリューションの両方をサポート
    • ミリ波周波数でのマルチチャネルスペクトラム解析
    • PNA/PNA-Xにオプション090が必要
       

  • No image available スペクトラム・アナライザの周波数レンジを>110 GHzに拡大 [販売終了製品] 

    スペクトラム・アナライザの周波数レンジを>110 GHzに拡大 [販売終了製品]

    • >110 GHzの周波数カバレージ
    • 広帯域ソリューションとバンド別導波管ソリューションの両方をサポート
    • ミリ波周波数でのマルチチャネルスペクトラム解析
    • PNA/PNA-Xにオプション090が必要
       

関連製品&ソリューション

  • No image available E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 9 kHz~4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2または4ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ130 dB
    • エンハンスド・タイム・ドメイン測定オプション

  • N4431a N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート 

    N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート

     

  • Agilent N4433A Photo N4433A 電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~20 GHz、3.5 mm、4ポート 

    N4433A 電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~20 GHz、3.5 mm、4ポート

    Keysight N4433Aマイクロ波電子校正 (ECal) モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。