- 250 msの測定時間で迅速な被試験パネルの輝度/白色度の測定が可能。
- プラットフォーム当たり最大10個のセンサによるマルチポイント・テストが可能。
- USB 2.0インタフェースにより、すぐに測定を開始可能。また、USBTMC 488.2規格への準拠により、USBポートを備えたWindowsシステムで使用可能。
- 使いやすいアプリケーション・ソフトウェアとアプリケーション・ニーズに対応する機能だけを備えたGUIを備えたソリューション。
- 簡単なAPIが付属し、Keysight VEE、C++、VBなどの各種プログラミング言語でカスタマイズ可能。
日本では販売しておりません。(現在は、欧州と日本以外のアジアのみでご利用いただけます。)
U2972A CCFLパネル・テスト・ソリューションは、U2356Aデータ収集モジュールをベースにしたアプリケーション・ソフトウェアで、最大10個の測定センサから構成される放射照度測定システムです。U2972Aは、品質管理のための、ディスプレイ・パネルの輝度および白色度の検査用に設計されています。
U2972A-101バックライト輝度/白色度測定センサは、振動や距離の変化に対する光学的な感度が低く設計されているので、U2972Aソリューションは製造環境での使用に適しています。