検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 164,739

構成例  

構成例

33210A Function/Arbitrary Waveform Generator, 10 MHz

  • 33210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

機器の特長

  • USB/GPIB/LAN(LXI)インタフェースを内蔵
  • 信号設定をビジュアルに確認できるグラフ・モード
  • オプション001:複数のユニットとリンクしてチャネル同期を実現
  • BenchVueが使用可能。 PCから波形発生器を簡単に制御。

波形発生器

  • 10 MHzの正弦波/方形波
  • オプション002:14ビット、50 Mサンプル/s、8 Kポイントの任意波形発生器
  • ランプ波、三角波、ノイズ、パルス発生器(可変エッジ)、DC波形
  • AM/FM/PWM変調機能、リニアおよびログ掃引機能、バースト機能を標準装備

波形の作成と編集

概要

Keysight 33210A 10 MHzファンクションジェネレーターは、キーサイトで最も低価格の製品です。このジェネレーターは、性能に妥協することなく、基本的な機能や波形を低価格で提供します。 クラス最高の安定した周波数と最小の歪みを実現した、ファンクションジェネレーターです。