お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1225A 4チャネル 高分解能レーザー軸ボード
N1225Aはレーザー干渉計対応の内蔵光ファイバーレシーバーを備えた6 UサイズのVMEボードです。 光システムから光を受信し、VMEbus、LAN、VME P2コネクタのA列とC列を介して高分解能位置データを出力します。
スタート価格:
主な特長
General
- プレーンミラー光学を使用した 0.15 nmの位置決め分解能
- 15 MHz 分割レーザーヘッド使用時の± 2.29 m/s のプレーン・ミラー・ステージ速度
- 0.065 μW のレシーバー感度
- オプションでのサイクルエラー補正
プレーンミラー光学での動作
- 分解能:0.15 nm
- 15 MHz スプリットレーザーヘッド使用時の最大速度:± 2.29 m/s; 7.5 MHz スプリットレーザー使用時:± 1.1 m/s
タイミング
- 配置更新レート:10 MHz
特別な機能
- 31軸の同時測定用にシステムあたり最大8枚のボード
- 10/100 Base T LAN接続;DHCP対応;複数のトリガオプションを備えたウェブ・ブラウザ・ベースのタイムド・データ・キャプチャ
- 10 MHz(10 lsbs/軸)で4軸の位置を同時出力
- 36ビット、10 MHz/(軸数)での2補数ハードウェア位置出力
キーサイトN1225Aは、VMEバスシステムでレーザー干渉を使用した高性能配置システム向けに、超高感度光ファイバーレシーバーと高解像度距離測定を提供します。 複数のN1225Aボードを連結し、最大31軸の位置測定が可能です。 標準的なウェブブラウザで操作できる「オシロスコープのような」なデータキャプチャを搭載しています。
主な仕様
Bus
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
10,000
Max Data rate over bus (kHz)
100
Number of Axes per board
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 2290*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
VME and VME64x
10,000
100
3 or 4
0.15
± 2290*
さらに表示
Bus:
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
10,000
Max Data rate over bus (kHz):
100
Number of Axes per board:
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 2290*
N1225Aに関心を持っていただけましたか。
4チャネル 高分解能レーザー軸ボードの機能を拡張
N1225A 4チャネル 高分解能レーザー軸ボードの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。