検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • 8960 Test and Lab Application 8960テスト/ラボ・アプリケーション 

    8960テスト/ラボ・アプリケーション

    8960(E5515C/E5515E)無線テスト・セットにインストールできる、テスト・アプリケーション/ラボ・アプリケーション・ソフトウェア

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

  • 無線プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • No image available 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア 

    対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア

    デザイン・ライフサイクルの早い段階で欠陥を検出するためのソリューション:IFTは、デバイスの生産コスト全体を削減するために、移動機の研究開発時にラボ環境で実環境のファンクション・テストが行えます。

関連製品&ソリューション

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。

  • E5515E E5515CU-80E E5515C用ハードウェア・アップグレード・セット 

    E5515CU-80E E5515C用ハードウェア・アップグレード・セット

    8960の新機能を使用できます。E5515CU-80Eハードウェア・アップグレード・セットは、8960(E5515C)を最新のE5515Eハードウェア機能に安価にアップグレードします。

  • E5515C E5515CU-80C E5515C用ハードウェア・アップグレード・セット 

    E5515CU-80C E5515C用ハードウェア・アップグレード・セット

    新しい2G/3G/3.5G機能を8960で使用できます。E5515CU-80Cハードウェア・アップグレード・セットは、8960(E5515C)を最新のE5515Eハードウェア機能に安価にアップグレードします。

  • E5515C E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主な2G、3G、3.5Gテクノロジーに必要な機能を備えています。8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用のワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。