検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

移動機のデータ解析/ハンドセット・テストに対応した業界最高レベルのGSM/GPRS/EGPRSネットワーク・エミュレーション機能

Keysight E6701Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは(オプションのE6704A EGPRSソフトウェアとともに)、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セット上で動作し、ネットワーク・エミュレーションと移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。このテスト・ソリューションは、実際のデータ・トラフィックを再現し、リアルタイム・プロトコル・ロギング/解析ツールにより、現実的なネットワーク・エミュレーションとインターネット接続が可能です。

スペシャル・アプリケーション/サービス・テスト・サポートにより、移動機のアプリケーション/サービスの確実な配備を実現

自動データ解析/サービス・テスト・セットアップにより、より多くのテストを短時間で実行:オプションのN5970Aインタラクティブ・ファンクション・テスト・ソフトウェアは、データ・スループット・テスト用の設定を容易にするとともに、フロントパネル・ユーザ・インタフェースを追加して、移動機を配備したときに生じる相互作用をエミュレートできます。このため、問題を早期に検出して迅速に解決することができます。 関連製品のセクションのN5970Aを参照

規格に準拠したRF/ベースバンド測定により、3GPP/ETSI規格で仕様化されている移動機の動作を検証

  • 柔軟なGSM/GPRS(オプションでEGPRS)測定
  • 移動機測定レポート
  • 最大 5個のタイムスロットのRF測定をサポート

E6720A年間契約により、最新のラボ・アプリケーション機能をいち早くご使用になれます。年間契約をご利用になれば、契約期間内にラボ・アプリケーションが更新された場合に最新のリリースをご利用いただけます。また、早期リリースが入手可能になれば、自動的に通知されます。早期リリースは新機能をいち早く提供します。早期リリースは年間契約が有効な方のみが対象です。関連製品のセクションの E6720Aを参照してください。

8960:初期デザインからコンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機テストのあらゆるニーズに1台で対応

8960は、主要セルラ・フォーマットの初期デザインから統合、検証、コンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機のライフサイクルのあらゆる段階でのテストに必要な能力と性能を備えたセルラ・ネットワーク・エミュレータで、エンジニアリング上の効率、資産管理、簡素化されたテスト機器サポートにより、テスト効率を向上することができます。