検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6785E 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

主要2G/3G無線フォーマットの高速スイッチング

開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。E6785E高速スイッチング・ラボ・アプリケーションを使用すると、主要2G/3Gフォーマットをすばやく移動できます。

  • 以下の無線フォーマットをサポートしています:GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA、HSDPA、HSUPA、cdma2000、1xEV-DO。
  • 以下のラボ・アプリケーションの高速スイッチングを実現します(これらのラボ・アプリケーションがライセンスされ、テスト・セットにインストールされている場合)。
    - E6701F
    - E6704A
    - E6703E
    - E6702B
    - E6706B

上述の製品の詳細については、関連する製品のタブをクリックしてください。

注記:上にリストされている無線フォーマットを切り替えるには、対応するラボ・アプリケーションがライセンスされ、テスト・セットにインストールされている必要があります。