検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55290B 角度位置測定キット(回転テーブル)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

角度光学系キット(55281A)とともに使用した場合の主な仕様

  • 確度:±1.0秒
  • 再現性:±0.8秒
  • 分解能:0.36秒
  • 最大rpm:30 rpm
  • 取付け方向:ランダム(上下逆を含む)
  • 動作温度: 0~40 ℃
  • ソフトウェア:55290Bは、10474Bキャリブレータ・ソフトウェア(v3.40以降)でフル・サポートされています。

概要

Keysight 55290B角度位置測定キットは、ターニング・センターやマシニング・センターの回転軸を自動的に校正します。全回転、部分回転、複数回転の校正を実行でき、角度位置の確度が向上し、工作機械の能力のドキュメント化が可能です。

使いやすさ:

  • 便利なセットアップ
  • 容易な操作
  • 簡単なセンタリング
  • 連続テスト機能
  • 結果の検証
  • 1つの輸送用ケースに収納可能