検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

全確度:0.4 ppm

  • 他のソリューションより20%高い確度

センサ確度

概要

第一回 お客様紹介 株式会社工研様

Keysight 5530ダイナミック・キャリブレータは、工作機械や座標測定器(CMM)の確度を測定するための、レーザー・ベースの測長システムです。

このシステムは、柔軟な構成が可能で、ホスト・コントローラPCのUSBとパワー・ソースを使ってさまざまな測定を実行することができます。基本的なリニア測定には、USB測定モジュール、USBセンサ・ハブ、空気/材料センサ、センサ・ケーブル、ソフトウェア、レーザー、レーザー・ケーブル、リモート・コントロール、リニア光学系機器が必要です。その他のオプションとして、レーザー三脚(レーザー取付け板付き)や追加測定を実行するための光学系機器/フィクスチャ・キット、車輪付きの輸送用ケースがあります。

このシステムは、抜群の安定度、信頼性、長寿命に定評のある2周波数レーザー方式のKeysight 5519Aおよび5519Bがご使用頂けます。これらのレーザーヘッドはKeysight独自のレーザーチューブデザインにより、MTBFは50,000時間を超え、最高のコストパフォーマンスを実現します。

システム測定機能

リニア、角度、角度位置
真直度、直角度、平行度
進路真直度および平面度
タイムベース - リニアおよび角度

主な国際標準への適合

NMTBA
ANSI B5.54/B5.57
VDI 3441/2617
GB 10931-89
GB/T 17421.2-2000
BSI 3800
JIS 6330
ISO 230-2 1997

ソフトウェア機能

実績のあるソフトウェア機能
システム性能のドキュメント化
ユーザ・フレンドリーなWindowsRベースのソフトウェア
オンライン・ヘルプ・ウィンドウ
(WindowsRはMicrosoft Corp.の米国における登録商標です)

ドキュメントとソフトウェアは8ヶ国語で提供

中国語(簡体字、繁体字)、英語、フランス語、
ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語

現在のシステムのアップグレード

レーザーと光学系機器は、システムの重要な部分です。Keysightのレーザーは信頼性がきわめて高く、光学系機器は堅牢なため、レーザーや光学系機器は長い間お使い頂くことができます。すでにKeysightダイナミック・キャリブレータをお持ちのお客様には、いくつかの低価格のアップグレード・オプションが用意されています。これにより、レーザー機器の寿命を延ばし、システム全体の確度を改善できます。

詳細については、Keysight販売代理店までお問い合わせください。