検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 478,781

構成例

N6171A MATLAB Software

  • N6171A-M01 MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

構成例の参考価格(税抜) ¥ 478,781

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • 測定アプリケーションをアナライザ内で実行して、より上位の性能指標の結果をリアルタイムに得ることが可能
    • 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
    • アナライザ内でMATLABおよび89600 VSAソフトウェアを実行可能
       

  • Signal Studioソフトウェア 

    Signal Studioソフトウェア

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

関連製品&ソリューション

  • No image available E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz 

    E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz

    • 44 GHz(500 GHzまで拡張可能)
    • 高性能: 研究開発、製造
    • 最大80 MHzの帯域幅(内蔵ベースバンドジェネレーター)、外部I/Q入力(最大2 GHz)
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成

  • No image available M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • オプションの半2重ポート

関連する業種&テクノロジー