検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 488,322

構成例

N6171A MATLAB Software

  • N6171A-M01 MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

構成例の参考価格(税抜) ¥ 488,322

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

MATLABによるカスタム信号の作成、測定およびデータ解析

  • 任意波形の作成 
  • 測定/データ解析ルーチンのカスタマイズ 
  • 独自の測定器アプリケーションおよびテスト・システムの作成 
  • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 

使用可能なMATLABの構成

  • MATLABには、3種類の構成があり、対応する測定器(新品)と組み合わせて、Keysightから直接購入することができます。
  • MATLABをリモートPCにインストールして実行すれば、GPIB/LAN経由で測定器と通信できます。 
  • MATLABをXシリーズ シグナル・アナライザに直接インストールして実行し、任意波形発生器を選択することができます。

自動化/通信インタフェース

  • GPIB/LAN/USB/VISA通信プロトコルのサポート 
  • SCPIプログラミングまたは測定器ドライバ(IVI、MATLAB)を使用して測定器と通信可能 
  • Keysightが作成しテストしてサポートする、Keysight Xシリーズ 信号発生器、Xシリーズ シグナル・アナライザおよびPSAスペクトラム・アナライザ用のMATLAB測定器ドライバ 
  • ESG/PSG/Xシリーズ 信号発生器対応のMATLAB用Keysight波形ダウンロード・アシスタント

N6171Aを購入すると、さまざまなMATLABアプリケーション例や機能が付属します

  • 追加機能:N6171A MATLABソフトウェアをKeysightから購入すること、また、Keysight測定器と一緒にMATLABソフトウェアをオーダすることの主な利点の一つは、複数のMATLABアプリケーション例とソース・コードが付属していることです。詳細については以下をご覧ください。
  • 1回のオーダで入手可能:Keysight測定器と一緒にMATLABを注文すれば、1回のオーダで購入できるので、時間を節約でき、注文の複雑さも軽減されるだけでなく、必要最小限の金額を追加するだけで購入できます。 
  • アクセスの保証:MATLABを測定器と一緒にN6171Aオプションとして注文することによって、Keysight測定器の有無に関係なく、MATLABを使用する必要がある場合にはいつでも、MATLABソフトウェア・ライセンスを使用できます。 
  • デュアル・テクニカル・サポート:MATLABソフトウェアをKeysightから購入すれば、KeysightとMathWorks社によるMATLABのインストール/テクニカル・サポートをご利用いただけます。
     

概要

MATLABの概要

MATLABは、MathWorks社が開発したソフトウェア環境/プログラミング言語ですが、現在、ほとんどの信号発生器、シグナル・アナライザ、スペクトラム・アナライザのオプションとしてKeysightから直接購入することができます。MATLABを使えば、Keysightのシグナル・アナライザや信号発生器の機能を拡張して、測定のカスタマイズ、データの解析/表示、任意波形の作成、測定器の制御、テスト・システムの構築をすることができます。また、信号処理、信号変調、デジタル・フィルタリング、カーブ・フィティングなどのデータ解析用の対話型ツールとコマンド・ライン機能が提供されます。MATLABは、さまざまな業界および分野で1,000,000人以上が使用し、世界中の3,500以上の大学で使用されています。MATLABには、データ捕捉/解析用の基本構成から、信号処理、通信、フィルタ・デザイン、自動テスト用のアドバンスド構成まで、3種類のパッケージ構成が用意されています。

MATLABソフトウェアは、以下の測定器を新たに購入する時に一緒にKeysightから直接購入することができます。

  • スペクトラム/シグナル・アナライザ:Xシリーズ、PSA
  • PXI シグナル・アナライザ:M9290A CXA-m
  • ベクトルトランシーバー:M9420A PXIe、M9421A PXIe
  • ベクトル信号発生器:Xシリーズ、ESG、PSG
  • ベクトル信号発生器:M9381A PXIe、M9392A PXI
  • PXI/AXIeコントローラ:すべてのモデル
  • 任意波形発生器:M8190A、M9330A、M9331A、81180B
  • パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器:81150A、81160A

 MATLABの機能

  • MATLABによりKeysightシグナル/スペクトラム・アナライザの機能を拡張でき、測定の解析/表示、変調方式のテスト、測定の自動化が行えます。
  • MATLABで作成した波形を、Keysightの信号発生器で使用して、電子デバイスに印加することができます。
  • Keysight測定器で測定を実行し、MATLABで既知のデータと比較することにより、電子デバイスの機能をテストできます。
  • データ解析やテストを実行するためのGUIやアプリケーションを開発できます。
  • 電子デバイスの特性評価を行って、デザインにどの程度一致しているかを判断することができます。
  • Keysightの測定器で捕捉したライブ・データを使用して、新しいアルゴリズムや測定ルーチンを検証することができます。
  • MATLABでカスタム・デジタル・フィルタをデザインし、Keysight測定器で捕捉した信号に適用することができます。

 N6171A MATLABをご購入になれば、MATLABテクニカル・キット(アプリケーション例付き)をダウンロードできます

アプリケーション・ノートと複数のMATLABアプリケーション例(無料)を含むテクニカル・キットをダウンロードして、MATLABソフトウェアとKeysightの信号発生器、シグナル・アナライザ、PXI/AXIeモジュラ・ハードウェアなどの測定器を組み合わせて使用することの有用性をご確認ください。
注記:これらのアプリケーションは無料で提供されており、自由にお使いいただけますが、動作させるためにはMATLABライセンスが必要です。また、これらのアプリケーションの多くは、N6171A MATLABオプションをご購入いただくと変更することができます。

N6171A MATLABオプションをKeysight測定器購入時に一緒に注文すれば、これらのサンプル・アプリケーションの変更可能なバージョン(MATLABファイル・フォーマット)にアクセスできます。変更可能なサンプルを使用すれば、これらの測定器の機能を特定のセットアップに合わせて拡張/カスタマイズできます。N6171A購入時に含まれているアプリケーション例および変更可能なMATLABソース・コードは以下のとおりです。

  • 波形シーケンス、セキュアな波形アップロード、長い波形の作成のアプリケーション例:Keysight Xシリーズ信号発生器用。
  • IQモードでの高速(大容量)データ・キャプチャおよびACPR測定の自動化のアプリケーション例:Keysight Xシリーズ信号発生器用。
  • Keysight M8190A用IQツールのアプリケーション例:任意波形の作成および振幅補正の実行(M8190A、81180A、M933xA、81150A、81160AなどのKeysight信号発生器用)。
  • カスタム信号の作成/再生:MATLABで任意信号を作成しデジタル変調手法により変調、IQデータのKeysight RF信号発生器へのアップロード/送信、IQ測定値の取り込み、リカバリ・オーディオ・ストリームの再生。
  • IQデータ・キャプチャ:ライブ/ポスト・プロセッシングのため、Keysightシグナル・アナライザからのライブIQデータの取り込み。
  • デジタル・プリディストーション(DPD)例:MATLABソフトウェアによる、プリディストーション手法を使用した、増幅器を能力の限界近くでドライブすることに起因する非線形性の補正。
  • Xシリーズ アナライザ用のアドバンスド・データ・ビジュアリゼーションのアプリケーション例:2D/3DビジュアリゼーションによるXシリーズ シグナル・アナライザのライブ・データの解析。
  • チューン・アンド・リスン:このアプリケーション例を使用すれば、スペクトラム・アナライザを使って信号を捕捉し、復調し、PCのスピーカから再生することができます。

利点

Keysightの信号発生器/シグナル・アナライザの購入時にMATLABソフトウェアを追加する場合、5つの主な利点があります。

  • 利便性:ソフトウェアと測定器を1回のオーダで入手できます。
  • 信頼度:Keysightを通して販売されるMATLABソフトウェアは、Keysightによってテスト/評価されています。
  • サポート:インストールに関する質問や技術的な質問をKeysightまたはMathWorks社に問い合わせることができます。
  • クイック・スタート:測定前の準備のために多くのアプリケーション・サンプルをKeysightから直接入手できます。
  • 信頼性:MATLABソフトウェアは、必要なときにいつでも利用できます。

MATLABをKeysight測定器で使用するための準備

注文を行い、MATLABをKeysight測定器で使用する前に、カスタム見積りをご請求ください。MATLABソフトウェアの無料試用版や、Keysightの測定器で使用できるMATLABサンプルのリストをご希望の場合は、注意書きの欄にご記入ください。